Seleziona il tuo paese
AL2109-P-1820/25/49/76a/143 Barr. fotoel. per ascensore
Barriera optoelettronica ad alta risoluzione per il rilevamento di persone e oggetti, kit comprendente emettitore e ricevitore, altezza del campo: 1800 mm, light/dark ON, 1 uscita NPN e 1 uscita PNP, connettore M8
Panoramica dei principali vantaggi
- Barriera optoelettronica piatta con risoluzione di precisione per monitoraggio bordi di chiusura di ascensori e accessi.
- Conforme alle norme EN81-20 e EN81-70
- Il campo di monitoraggio fitto con max. 135 raggi assicura il riconoscimento di oggetti piccoli
- Rilevamento degli oggetti fino a una distanza nulla
- Sistema di incrocio automatico
- Ingresso di test
- Immune a riflessi e luce ambientale
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR