Seleziona il tuo paese
NBN4-F25K-2Z4L Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Montaggio diretto su motore standard
- Struttura di dimensioni ridotte con una resistente custodia in plastica con classe di protezione IP 67
- Sensore DC a 2 cavi con corrente minima in stato di blocco
- Terminali plug-in









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN4-F25K-2Z4L
| Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | 2 cavi con corrente minima in stato di blocco | |
| Distanza di comando misura | sn | 4 mm |
| Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Distanza comando reale | sr | 3,6 ... 4,4 mm tipico |
| Fattore di riduzione rAl | 0,6 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,45 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1,2 | |
| Tipo di uscita | 2x 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 5 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 500 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 4,5 V |
| Corrente di esercizio | IL | 4 ... 100 mA |
| Corrente residua | Ir | 120 ... 200 µA tipico 175 µA a 25 °C |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 100 ms |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Collegamento (lato sistema) | Morsetto a vite , Passacavo M20 x 1,5 | ||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||
| Superficie anteriore | PC | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Peso | 98 g | ||||||||||
| Coppia serraggio viti di fissaggio | M5 x 40 : ≤ 2,7 Nm | ||||||||||
| Coppia di serraggio viti custodia | M4 x 25 : 2 Nm | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Indicazione | Montaggio su azionamento | ||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.