Seleziona il tuo paese
RAVE-D Sensore radar
Apriporta industriale di alta qualità in grado di distinguere tra persone e veicoli, può essere comandato da remoto, portata di rilevamento 9 m x 6,5 m, altezza di installazione 7 m, alloggiamento nero, 2 uscite di contatto relè, collegamento via cavo
Panoramica dei principali vantaggi
- Grado di protezione IP67
- Rilevamento differenziato di persone e veicoli, ciascuno con relè di uscita
- Soppressione del traffico incrociato e monitoraggio della direzione di rotazione
- Opzioni di regolazione semplificata tramite telecomando o pulsanti integrati
- È possibile l'installazione sulla parete e sul tetto
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR