Seleziona il tuo paese
ANT2-8 2084/85 V1 Sensore analogico induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Sensore analogico induttivo
- Uscita 0 ... 10 V
- Uscita 0 ... 20 mA
- montabile allineato









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di ANT2-8 2084/85 V1
| Tipo di uscita | Uscita analogica di corrente o uscita analogica di tensione | |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Campo di misura | 2 ... 8 mm | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 18 ... 30 V |
| Segnale di uscita | 0 ... 20 mA 0 ... 10 V | |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Errore di linearità | ± 0,5 % | |
| Deriva termica | ≤ 0,2 % / K v.E. | |
| Riproducibilità | Cat.: Ultrasonic Sensors | |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 16,25 mA |
| Resistenza di carico | uscita tensione: ≥ 4,7 kΩ uscita corrente: ≤ 200 Ω |
| Linearità | ± 5 % v.E. |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | M12 x 1 | |||||||
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.