Seleziona il tuo paese
NBN2-F58xxA3-270S15 Kit sensore induttivo
Kit sensore induttivo per il rilevamento di oggetti e il monitoraggio della presenza, unità satellite
Panoramica dei principali vantaggi
- I dati tecnici sono validi solo se l'unità amplificatore è collegata
- 2 mm non allineato
- Utilizzo in installazioni di saldatura a campo uniforme e alternativo
- Completamente privi di alogeno e silicone






Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN2-F58xxA3-270S15
| Distanza di comando misura | sn | 2 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Various: Listed Accessory |
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Contatti a molla, 3 pin cavetti Poliuretano (privo di alogeni) L = 270 mm ± 5 mm | ||||||||||
| Materiale della scatola | PA 6 / Pressofusione di zinco | ||||||||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Nota | Solo per l'utilizzo con la famiglia di unità amplificatori NBxx-F58A3x3 | ||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.