Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MH-R101-04 Aperture-V-H 1.0 mm Slit Aperture Stencil Kit

Slit diaphragm can be affixed for detecting very small parts

Panoramica dei principali vantaggi

  • Slit aperture to shape the light in miniature sensors
  • Facilitates the detection of very small parts
  • Min. object size 1 mm
  • Self-adhesive mounting
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MH-R101-04 Aperture-V-H 1.0 mm

Slot width1 mm
Object sizemin. 1 mm
Ambient temperature-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Storage temperature< 35 °C
Installation temperature10 ... 35 °C (50 ... 95 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Salt spray (240 h / 5%)
fungus-resistant
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness0.07 ... 0.1 mm
Materialmolded PVC film
Massapprox. 0.8 g
Dimensions20 mm x 10 mm
Width10 mm
Length20 mm
Mountingself-adhesive
AdhesiveAcrylate-based adhesive , transparent
SeriesR100
R101
Note generali