Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MMB70-18GH50-E2-V1 Sensore di campo magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Superficie attiva acciaio inox
  • A 3 fili DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di MMB70-18GH50-E2-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn70 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Elemento di comandoMagnetico
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef5000 Hz
IsteresiH1 ... 10 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V DC
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Consumo corrente< 10 mA
Visualizzatore di stato4 indicatori LED
giallo: Uscita
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox V4A
Superficie anterioreAcciaio inox V4A
Grado di protezioneIP65 / IP67 /
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro18 mm
Note generali