Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB6-F104M-E3-FE Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Distanza di rilevamento 6 mm
  • Oggetti ferromagnetici
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Versione PNP
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB6-F104M-E3-FE

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn6 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,86 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0
Fattore di riduzione rCu0
Fattore di riduzione r1.4301 0,6 ... 0,8
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef20 Hz
IsteresiH5 ... 15 tipico 10 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL≤ 100 mA
Consumo corrente≤ 10 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
Visualizzatore di statoLED rosso: Uscita
( dietro visibile )
NormeEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Altezza8 mm
Larghezza20 mm
Lunghezza32 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.