Seleziona il tuo paese
NMB6-F104M-E3-FE-200MM-V3 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Distanza di rilevamento 6 mm
- Oggetti ferromagnetici
- Superficie attiva acciaio inox
- Connettore M8 maschio da 200 mm con rivestimento in PUR
- LED di alimentazione e di uscita
Mostra di più












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NMB6-F104M-E3-FE-200MM-V3
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 6 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 4,86 mm |
| Elemento di comando | Oggetti ferromagnetici | |
| Fattore di riduzione rAl | 0 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,6 ... 0,8 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 20 Hz |
| Isteresi | H | 5 ... 15 tipico 10 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | sì | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V |
| Corrente di esercizio | IL | ≤ 100 mA |
| Consumo corrente | ≤ 15 mA | |
| Corrente residua | Ir | ≤ 10 µA |
| Visualizzatore di stato | Dual LED Verde: corrente Giallo: uscita |
| Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 100 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | ||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Connettore | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.