Seleziona il tuo paese
NMB6-F104M-E2-C-FE-200MM-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Distanza di rilevamento 6 mm
- Oggetti ferromagnetici
- Superficie attiva acciaio inox
- Immune al campo di saldatura
- Rivestimento in scorie di saldatura
- Connettore M12 maschio da 200 mm con rivestimento POC a prova di bruciature
- LED di alimentazione e di uscita
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV