Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB6-F104M-E2-C-FE-200MM-V3 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Distanza di rilevamento 6 mm
  • Oggetti ferromagnetici
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Immune al campo di saldatura
  • Rivestimento in scorie di saldatura
  • Connettore M8 maschio da 200 mm con rivestimento POC a prova di bruciature
  • LED di alimentazione e di uscita

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB6-F104M-E2-C-FE-200MM-V3

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn6 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,86 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0
Fattore di riduzione rCu0
Fattore di riduzione r1.4301 0,6 ... 0,8
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef2 Hz
IsteresiH5 ... 15 tipico 10 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL≤ 100 mA
Consumo corrente≤ 22 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
Visualizzatore di statoDual LED
Verde: corrente
Giallo: uscita
NormeEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaXylan rivestito ,
Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM8 x 1
Coppia di serraggio≤ 0,4 Nm
Numero di poli3
Cavo
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialePOC
Colorearancio
Numero di nuclei4
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL200 mm
Dimensioni
Altezza8 mm
Larghezza20 mm
Lunghezza32 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.