Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SH-Lx-M16 Custodia protettiva

Custodia protettiva e distanziale per VariKont L

Panoramica dei principali vantaggi

  • Protezione contro la contaminazione e i danni
  • Viti prigioniere per un montaggio semplice
  • Diversi passacavi disponibili
  • Distanziale per il fissaggio del sensore
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di SH-Lx-M16

Temperatura ambiente- 25 ... 85 °C (77 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio- 40 ... 85 °C (104 ... 185 °F)
Grado di protezioneIP67
Materiale
CustodiaPEI
Coperchio di chiusuraHD-PE
DistanzialeABS (polistirolo)
Accessori opzionaliPressacavi CG.NA.*
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.