Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN20-30GM50-EI-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 20 mm non allineato
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Uscita di corrente digitale
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN20-30GM50-EI-V1

Tipo di uscitaUscita di corrente digitale
Distanza di comando misurasn20 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 16,2 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,45
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB9 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 1000 Hz
IsteresiH2 ... 15 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Deriva termica≤ 10 %
Ritardo di disponibilitàtv≤ 5 ms
Resistenza di carico100 ... 250 Ohm
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1672 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Valore di uscitaoggetto rilevato: 10 mA ± 1 mA
oggetto non rilevato: 5 mA ± 1 mA
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 10 mA
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli3
Dimensioni
Lunghezza65 mm
Diametro30 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.