Seleziona il tuo paese
NRN10-12GM40-A2-C Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Fattore di riduzione= 1
- Resistente ai campi magnetici
- resistente alla saldatura









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NRN10-12GM40-A2-C
| Funzione di commutazione | complementare | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 10 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | collega a più | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 1 | |
| Fattore di riduzione rCu | 1 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 1000 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V |
| Tensione nominale isolamento | UBIS | 60 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 14 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | max. 15 ms |
| Campo magnetico continuo | B | 200 mT |
| Campo magnetico alternato | B | 200 mT |
| Display stato elettrico | LED visibile a 360°, giallo |
| MTTFd | 1393 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Classe di protezione | II | |||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |||||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Ottone, rivestito in PTFE | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 62 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.