Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MotionScan Sensore radarMotionScan®

Sensore combinato per l'apertura e la chiusura di porte scorrevoli automatiche

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore combinato per l'apertura e il fissaggio delle porte scorrevoli
  • Impulso di apertura radar
  • Meccanismo di sicurezza dei bordi di chiusura con fotocellula a tasteggio
  • Meccanismo di sicurezza in conformità alla norma EN 16005
  • Campo di protezione regolabile e molto grande di fronte alla porta
  • Funzione "Door Learn"

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MotionScan

Campo di rilevamentoAIR, regolabile , Campo totale 2400 mm x 1000 mm (LxP) con altezza di installazione pari a 2200mm
Campo di rilevamentoSensore radar 2500 mm x 4000 mm (l x p) ad un'altezza di installazione di 2200 mm e un angolo di 45°
Campo di scansione max.0 ... 3200 mm
Trasmettitore fotoelettrico3 Serie
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Regolazione di angulo-8 ... 4 °
Frequenza di esercizio24,15 ... 24,25 GHz Banda K , Sensore radar
potenza di trasmissione (EIRP)< 20 dBm
Livello di performance (PL)PL d
Categoria2
MTTFd339,83 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)81,52 %
Visualizzatore funzioniLED verde/blu/rosso/arancione
Elementi di comandoDIP switch
Elementi di comandoRegolatore della sensibilità
IndicazioneLED lampeggia nella modalità di regolazione Veloce arancio
Tensione di esercizioUB12 ... 24 V DC / 12 ... 24 V AC +/- 10%, 50 - 60 Hz
Corrente in assenza di caricoI0≤ 80 mA a 24 V DC ≤ 150 mA a 12 V:
Consumo (di potenza)P02,5 VA
Corrente di azionamentoa 24 V CC 6 mA
Ingresso di testattivo con +UB
Tipo di uscitaInfrarossi, optoaccoppiatore
Tensione di uscita48 V DC
Corrente di uscita300 mA carico ohmico
Ttempo caduta0,5 s
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on, programmabile
Tempo di reazione100 ms a 200 ms
Tipo di uscitaRadar, relè
Tensione di uscita48 V DC
Corrente di uscita100 mA carico ohmico
Ttempo caduta1,5 s
Tipo di circuitoCont. di chius./apert. programm.
Tempo di reazione100 ms a 200 ms
sicurrezza funzionaleISO 13849-1
Standard di prodottoEN 12978
Conformità CE2014/53/UE Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi della Comunità Europea. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti.
Approvazione FCCNo - Non è consentito l’uso in America del Nord.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura di lavoro-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 80 %
Altezza dimontaggiomax. 3200 mm
Grado di protezioneIP54 (nelle condizioni di montaggio)
CollegamentoConnettore 8 poli , Cavo di collegamento Compreso nella fornitura
Materiale
CustodiaABS (polistirolo)
Pesocirca. 260 g
Dimensioni(L x A x P) 265 mm 60 mm 43 mm
Altezza60 mm
Larghezza265 mm
Profondità43 mm
IndicazioneFare riferimento all'inserto nella confezione per informazioni su come montare e installare il sensore correttamente.
Dotazionesensore , Cavo , 2 viti , Ausilio di montaggio , Foglietto informativo
SerieMotionScan
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.