Seleziona il tuo paese
RC10-14-N3 Sensore induttivo ad anello
Panoramica dei principali vantaggi
- 10 mm diametro interno
- Bistabile
- Riconoscimento di direzione
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di RC10-14-N3
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |||||||
| Tipo di uscita | NAMUR bistabile | |||||||
| Diametro interno | 10 mm | |||||||
| Cilindro di misura | ||||||||
| ||||||||
| Sfera di misura | ||||||||
| ||||||||
| Tipo di uscita | 2-fili | |||||||
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Isteresi | H | tipico 1 % | ||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||
| Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 5 ms | ||||||
| MTTFd | 2144 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| Approvazione ATEX | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. | ||||
| Temperatura ambiente | -20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.