Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ4-12GM40-E2-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 mm non allineato
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ4-12GM40-E2-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn4 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 3,24 mm
Distanza comando realesr3,6 ... 4,4 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,37
Fattore di riduzione rCu0,36
Fattore di riduzione r1.4301 0,74
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V
Frequenza di commutazionef0 ... 2000 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 3 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 100 mA, elemento di commutazione OnUd1,2 ... 2,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr≤ 0,5 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 9 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 20 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd750 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro12 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.