Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-H32G-2 Reflector

Panoramica dei principali vantaggi

  • Specially designed to detect films and transparent plastics with polarization-modifying properties in conjunction with sensors from the R100, R101, and R103 series for detecting clear glass
  • With surface mounted polarization filter
  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-H32G-2

Construction typehexagonal
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height9 mm
Width25 mm
Length55 mm
Mountingmounting holes
Note generali