Seleziona il tuo paese
F*-FT-Ex1 Fieldbus TerminatorFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus terminator, threaded, for installation via threaded inlet in field housing (Ex ia / Ex d), IP67
Panoramica dei principali vantaggi
- Terminator in stainless steel housing
- Intrinsically safe, FISCO and flameproof enclosure (Ex d)
- Installation on open cable gland
- Choice of threads 20 mm, Pg 13.5 mm or 1/2" NPT
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE