Seleziona il tuo paese
NJ5-18GM50-E2-5M Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 5 mm allineato
- Cavo di collegamento di 5 metri









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NJ5-18GM50-E2-5M
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 5 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Distanza comando reale | sr | 4,5 ... 5,5 mm tipico 5 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,2 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,15 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,62 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,32 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Condizioni di montaggio | |||||||||||
| |||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 60 V | |||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 1500 Hz | |||||||||
| Isteresi | H | 1 ... 10 % tipico 6 % | |||||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | ||||||||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi | ||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V | |||||||||
| Caduta di tensione nel caso di IL | |||||||||||
| |||||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA | |||||||||
| Corrente di esercizio minima | Im | 0 mA | |||||||||
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA | |||||||||
| |||||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 9 mA | |||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 30 ms | |||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | ||||||||||
| MTTFd | 750 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.