Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ5-18GM50-E3-5M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 5 mm allineato
  • Cavo di collegamento di 5 metri
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ5-18GM50-E3-5M

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn5 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,05 mm
Distanza comando realesr4,5 ... 5,5 mm tipico 5 mm
Fattore di riduzione rAl 0,2
Fattore di riduzione rCu0,15
Fattore di riduzione r1.4301 0,62
Fattore di riduzione rMs 0,32
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A0 mm
B18 mm
C15 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1500 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 6 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 100 mA, elemento di commutazione OnUd1,5 ... 2,5 V tipico 1,9 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente di esercizio minimaIm0 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente residua TU =40 °C, elemento di commutazione Off≤ 100 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 9 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 30 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd750 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6,4 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,5 mm2
LunghezzaL5 m
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.