Seleziona il tuo paese
HCD2-FBPS-1.500 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus power supply, module for fieldbus power hub
Panoramica dei principali vantaggi
- Output: 28 ... 30 V/500 mA
- High-power trunk for high device count and long cable lengths
- With galvanic isolation
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Highest efficiency, lowest heat dissipation for highest packing density
- Hot swappable in redundant configuration
- Module exchange without tools during operation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE