Seleziona il tuo paese
AIR16 Module Modulo sensore
Sensore modulo
Panoramica dei principali vantaggi
- Modulo sensore per tastatore TopScan configurabile






Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
Dati tecnici di AIR16 Module
| Campo di scansione min. | 0 ... 1.500 mm con elaborazione in sottofondo, 500 ... 1500 mm con oscurazione del sfondo | |
| Campo di scansione max. | 0 ... 2500 mm con elaborazione in sottofondo, 500 ... 2500 mm con oscurazione del sfondo | |
| Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
| Differenza bianco-nero (6% / 90%) | < 20 % Per ampiezza di scansione 2000 mm | |
| Marcatura | CE | |
| Modo operativo | Oscurazione/Elaborazione sfondo commutabile | |
| Diametro spot | 75 x 75 mm con ampiezza di scansionamento di 2000 mm |
| MTTFd | 880 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 60 % |
| Visualizzatore funzioni | LED rosso | |
| Elementi di comando | Regolatore amp. di scansionamento, commutatore chiaro-scuro, commutatore modo di esercizio Soppressione dello sfondo / Elaborazione sfondo ; Regolatore per il monitoraggio del bordo destro/sinistro |
| Tensione di esercizio | UB | 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC |
| Corrente in assenza di carico | I0 | < 100 mA |
| Tipo di circuito | Commutatore presenza/assenza luce | |
| Uscita del segnale | Relè, 1 contatto di commutazione | |
| Tensione di uscita | max. 24 V DC , 48 V AC | |
| Corrente di uscita | ≤ 1 A | |
| Commutazione dell'alimentazione | 24 W / 55 VA | |
| Tempo di reazione | 30 ms , 2 s dopo test |
| Conformità alle direttive | |||||
| |||||
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
| Normativa UN/ECE nº 10 (E1) | Numero di approvazione tipo: 047349 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Serie | TopScan |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.