Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN3-F31K-Z8-V1-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio diretto su motore standard
  • Regolazione fissa
  • LED per stato di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN3-F31K-Z8-V1-V1

Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,43 mm
Distanza comando realesr2,7 ... 3,3 mm tipico 3 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1,1
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB6 ... 60 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 500 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 5,5 V
Corrente di esercizioIL4 ... 100 mA
Corrente di esercizio minimaIm4 mA
Corrente residuaIr0,5 ... 0,9 mA tipico 0,65 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 40 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Indicatore stato valvolaLED, giallo
Coppia serraggio viti di fissaggio0,4 Nm
MTTFd570 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tensionemax. 32 V DC
Correntemax. 240 mA
Protezione da cortocircuitono
Protezione da scambio di polaritàsì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Collegamento (lato sistema)Morsetti con molla a gabbia
Sezione conduttori (lato sistema)1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido
Collegamento (lato valvola)Presa apparecchio M12 x 1, a 4 poli
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Peso188 g
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 5 Nm
Coppia di serraggio viti custodia1 Nm
Pressa cavo viti di fissaggioM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Dimensioni
Altezza35 mm
Larghezza65 mm
Lunghezza77,5 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.