Seleziona il tuo paese
VDM28-8-L1-IO/33/110/115b/122 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to object, IO-Link interface, measuring method PRT, 8 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, fixed cable with M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Distance measurement using object
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Red laser as the light emitter
- Version with IO-Link interface
- Version with analog output
- Laser class 1, eyesafe
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR