Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RADAR RC Telecomando

Telecomando a infrarossi per i sensori radar

Panoramica dei principali vantaggi

  • Adatto per la programmazione di radar delle serie RMS-D-RC, RAVE-D e ECHO-D
  • Registrazione semplice e precisa dei sensori con elevata altezza di montaggio
  • Adatto anche per la programmazione di prodotti di altri costruttori
  • Funzionamento unidirezionale
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di RADAR RC

Tipo di luceinfrarosso
Tensione di esercizioUBBatteria: 2 ministilo AAA / LR03
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
MaterialeABS, nero
Peso78 g
Dimensioni133 mm x 52 mm x 21,2 mm
SerieRMS-D-RC , RAVE-D , ECHO-D
Note generali