Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

DoorScan Interface Set Modulo di interfaccia sensore DoorScan®

Unità di controllo sensore di espansione/sostituzione da installare nella barra del sensore DoorScan® e TopScan, interfaccia multifunzione con cavo di trasmissione dei dati della porta

Panoramica dei principali vantaggi

  • Modulo sensore per il sensore di presenza configurabile DoorScan®
  • Interfaccia multifunzione a funzionamento completo
  • Sistema di alimentazione completo per l'intero sistema di una porta
  • Si utilizza anche per erogare alimentazione ai moduli ricevitore ed emettitore
  • Messa in servizio tramite un singolo tasto con funzione di autoapprendimento
  • SIL 2, omologazione a norma DIN18650/EN16005
  • Montaggio dell'unità di controllo senza l'ausilio di attrezzi grazie al meccanismo a innesto
  • Cavo di trasmissione dei dati della porta per collegare il sensore al sistema di controllo

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di DoorScan Interface Set

Modo operativoElaborazione sfondo
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
Livello di performance (PL)PL d
Categoria2
MTTFd2716 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)90 %
Visualizzatore funzioniInterfaccia: LED rosso: rilevamento, riserva operativa, codice guasto
LED giallo: stato apprendimento
LED verde: stato vuoto
LED verde: stato interruttore DIP
Tensione di esercizioUB24 V DC +/- 20 %
Corrente in assenza di caricoI030 mA
Ingresso di testAttività elevata su U = da 15 V CC a 30 V CC
Attività bassa su U = < 2 V CC
Ingresso di comandoStandby attivo a V = 11 ... 30 V DC
Tipo di circuitoAccensione bordo cerniere
Light on/dark on bordo di attacco, commutabile
Uscita del segnaleNPN , a prova di corto circuito
Tensione di uscitamax. 30 V DC
Corrente di uscitamax. 100 mA
Tempo di reazione≤ 52 ms
≤ 200 ms in modalità operativa boost
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 12978
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Altezza dimontaggiomax. 3500 mm
Grado di protezioneIP54 (nelle condizioni di montaggio)
CollegamentoPresa multipla , 6 poli
Cavo: Morsetto a vite , 6 poli
MaterialeRivestimento del cavo: in poliammide PA 6 nero , Staffa a parete: ABS
CavoIn PUR grigio a 6 fili
Diametro mantellocirca. 4,8 mm
Raggio di curvaturamin. 48 mm
LunghezzaL5000 mm
Pesocirca. 140 g
Dimensioni
Altezza24 mm
Profondità31 mm
Lunghezza126 mm
DotazioneModulo sensore, interfaccia , Staffa a parete , Set viti , Scarico di trazione , Cavo , Rivestimento del cavo , Rivetto forato
SerieDoorScan®
Note generali