Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

DoorScan-R Modulo sensore (R)DoorScan®

Unità di controllo sensore di espansione/sostituzione da installare nella barra del sensore DoorScan® e TopScan, unità di controllo ricevitore

Panoramica dei principali vantaggi

  • Modulo sensore per il sensore di presenza configurabile DoorScan®
  • Modulo ricevitore (R)
  • Possibilità di regolazione il campo di rilevamento e l'angolo di inclinazione
  • Montaggio dell'unità di controllo senza l'ausilio di attrezzi grazie al meccanismo a innesto
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di DoorScan-R

Campo di scansione min.0 ... 1500 mm
Campo di scansione max.0 ... 3500 mm
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Differenza bianco-nero (6% / 90%)< 2 % Per ampiezza di scansione 2000 mm
Modo operativoElaborazione sfondo
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
Livello di performance (PL)PL d
Categoria2
MTTFd383 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)90 %
Visualizzatore funzioniRicevitore: LED rosso: rilevamento, riserva operativa, codice guasto

Corrente in assenza di caricoI030 mA
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 12978
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Altezza dimontaggiomax. 3500 mm
Grado di protezioneIP54 (nelle condizioni di montaggio)
Materiale
Superficie dell'otticaPC (policarbonato)
Pesocirca. 50 g
Dimensioni
Altezza30 mm
Profondità35 mm
Lunghezza145 mm
Note generali