Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB3-V3-Z4 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 3 mm allineato
  • 2 filli DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB3-V3-Z4

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn3 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,4 mm
Distanza comando realesr2,7 ... 3,3 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Fattore di riduzione rMs 0,5
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB5 ... 60 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 2000 Hz
IsteresiHtipico 0,2 mm
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitono
Protezione contro induzionesì
Caduta di tensioneUd≤ 4 V
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 10 mA, elemento di commutazione OnUd3,4 ... 3,9 V tipico 3,6 V
Corrente di esercizioIL4 ... 100 mA
Corrente di esercizio minimaIm4 mA
Corrente residuaIr0,4 ... 0,55 mA tipico 0,46 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 1 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Coppia serraggio viti di fissaggio0,4 Nm
MTTFd1552 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo3 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei2
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL130 mm
Peso7,5 g
Dimensioni
Altezza10,2 mm
Larghezza27,8 mm
Lunghezza16 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.