Seleziona il tuo paese
NBB3-V3-Z5-5M-Y263289 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 3 mm allineato
- 2 filli DC









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB3-V3-Z5-5M-Y263289
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 3 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 2,4 mm |
| Distanza comando reale | sr | 2,7 ... 3,3 mm tipico |
| Fattore di riduzione rAl | 0,45 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,5 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 5 ... 60 V DC | |||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 2000 Hz | |||
| Isteresi | H | tipico 0,2 mm | |||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | ||||
| Protezione da cortocircuito | no | ||||
| Protezione contro induzione | sì | ||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 4 V | |||
| Caduta di tensione nel caso di IL | |||||
| |||||
| Corrente di esercizio | IL | 4 ... 100 mA | |||
| Corrente di esercizio minima | Im | 4 mA | |||
| Corrente residua | Ir | 0,4 ... 0,55 mA tipico 0,46 mA | |||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 1 ms | |||
| Display stato elettrico | LED, giallo | ||||
| Coppia serraggio viti di fissaggio | 0,4 Nm |
| MTTFd | 1552 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| EMC secondo | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 100 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.