Seleziona il tuo paese
NJ4-N-H31 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Intervallo di temperatura
0 ... 200 °C (0 ... 392 °F) - 4 mm allineato
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NJ4-N-H31
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR | |
| Distanza di comando misura | sn | 4 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 3,04 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,15 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,05 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,55 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione nominale | Uo | 8 V | ||||||
| Frequenza di commutazione | f | 1000 Hz | ||||||
| Isteresi | H | ≤ 20 % bei 200°C | ||||||
| Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| omologazione UL | |||||
| |||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | ||||
| Temperatura ambiente | 0 ... 200 °C (32 ... 392 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza della scatola L | L1 = 40/50/60/80/100 [mm] | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| lunghezza cavo | L2 = 0,5/0,75/1/2/3/4/6/8/10 [m] | |||||||||||||||||||||||||
| Indicazione | Amplificatore -25°C...70°C cavo di PTFE tra amplificatore ed oscillatore | |||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.