Seleziona il tuo paese
NBB4-12GM50-EI-V1-M1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 4 mm allineato
- Ampio intervallo di variazione della temperatura
-40 ... +85 °C - Uscita di corrente digitale
- Approvazione del tipo E1












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB4-12GM50-EI-V1-M1
| Tipo di uscita | Uscita di corrente digitale | |
| Distanza di comando misura | sn | 4 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,45 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 9 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 1800 Hz |
| Isteresi | H | 2 ... 15 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | sì | |
| Deriva termica | ≤ 10 % | |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 5 ms |
| Resistenza di carico | 100 ... 250 Ohm | |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| MTTFd | 1595 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Valore di uscita | oggetto rilevato: 10 mA ± 1 mA oggetto non rilevato: 5 mA ± 1 mA |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 10 mA | |
| Omologazione E1 | 10R-06 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP68 / IP69K | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 28 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
| Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.