Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB8-18GM50-EI-M1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm allineato
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Uscita di corrente digitale
  • Approvazione del tipo E1
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB8-18GM50-EI-M1

Tipo di uscitaUscita di corrente digitale
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,45
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB9 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 1300 Hz
IsteresiH2 ... 15 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Deriva termica≤ 10 %
Ritardo di disponibilitàtv≤ 5 ms
Resistenza di carico100 ... 250 Ohm
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1545 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Valore di uscitaoggetto rilevato: 10 mA ± 1 mA
oggetto non rilevato: 5 mA ± 1 mA
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Omologazione E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,3 mm ± 0,1 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Peso101 g
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro18 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.