Seleziona il tuo paese
HiC5863 Relay Module
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Logic input 19 V DC ... 27.6 V DC
- Relay contact output for energized to safe function
- Test pulse immunity
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL