Seleziona il tuo paese
OBE1500-R3F-SE2-L Thru-Beam Sensor Kit
Thru-beam sensor, flat design, M3 mounting, 1500 mm detection range, red light, dark on, PNP output, fixed cable
Panoramica dei principali vantaggi
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- High detection ranges achievable
- TEACH-IN
- Detection of small parts or flat objects from 0.3 mm
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH