Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PL3-F25-N4-S Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Per il montaggio nell'involucro
  • PL3... con raccordo di valvola e attacco schermato
  • Certificazioni ATEX & IECEX

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di PL3-F25-N4-S

Funzione di commutazione2 x normalmente chiusi (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,43 mm
Distanza comando realesr2,6 ... 2,6 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,52
Fattore di riduzione rCu0,43
Fattore di riduzione r1.4301 0,86
Fattore di riduzione rSt37 1
Fattore di riduzione rMs 0,54
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Tensione di esercizioUB5 ... 25 V
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Adatto per tecnologia 2:1sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA a tensione nominale
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA a tensione nominale
Ritardo di disponibilitàtv≤ 1 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Indicatore stato valvolaLED, giallo
(disinseribile interrompendo DB1)
MTTFd834 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx TUN 17.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx TUN 17.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx TUN 17.0021X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ic)PF13CERT2895 X
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002262
Approvazione NEPSI
Certificato NEPSIGYJ19.1410X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Collegamento (lato sistema)Morsetti a vite
Sezione conduttori (lato sistema)fino a 2,5 mm2
Collegamento (lato valvola)Morsetti a vite
Sezione conduttori (lato valvola)fino a 2,5 mm2
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Peso91 g
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 0,3 Nm
Dimensioni
Altezza99 mm
Larghezza67 mm
Lunghezza34 mm
IndicazioneMontaggio in scatola
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.