Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NSN20-L2M-2E2-V1-S2D2 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Nessuna zona inutilizzabile
  • 20 mm non allineato
  • Utilizzo di superfici di azionamento metalliche standard
  • Applicazioni fino alla Cat. 2, possibile PLd/SIL 2 (utilizzabile in modo ridondante fino alla Cat. 3, PLe/SIL 3)
  • LED per stato di commutazione e indicazione di guasto
  • Uscite di sicurezza OSSD
  • Testina del sensore convertibile e girevole
  • Certificazione TÜV

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NSN20-L2M-2E2-V1-S2D2

Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn20 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 16,2 mm
Elemento di comandoTarget di riferimento secondo EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K)
60 mm x 60 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Fattore di riduzione rMs 0,5
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB18 ... 30 V
Corrente di misura d'esercizioUe24 V
Frequenza di commutazionef0 ... 10 Hz
IsteresiHtip. 5%
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Resistenza ai sovraccarichisì
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
a IL (somma di tutte le uscite) max 50 mA
Tensione nominale isolamentoUBIS30 V
Corrente di esercizioIL1 ... 30 mA Per ogni uscita
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 300 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Indicazione erroreLED, rosso
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
Livello di performance (PL)PL d
Categoria2
MTTFd> 7500 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)min. 60 %
Distanza di rilascio garantita di un PDDBSar30 mm
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2:2007
EN IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015
compatibile con EN ISO 61131-2:2007 tipo 1, 2, 3
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 24 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 2 x 30 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Altitudine≤ 2000 m sopra il livello del mare
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPA-GF35
flangia di montaggio metallica verniciata a polvere
Superficie anteriorePA-GF35
Grado di protezioneIP68 / IP69
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso197 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza67 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.