Seleziona il tuo paese
NMB5-12GM45-Z9-C4-300MM-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 5 mm allineato
- Superficie attiva acciaio inox
- 2 filli DC
- Immune al campo di saldatura
- Rivestimento in scorie di saldatura
- Cavo fisso con spina a scollegamento rapido
Mostra di più












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NMB5-12GM45-Z9-C4-300MM-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 5 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Elemento di comando | Oggetti ferromagnetici e non ferromagnetici | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 6 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 1 Hz |
| Isteresi | H | 3 ... 15 tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | conduttore de poli | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | < 3 V DC |
| Corrente di esercizio | IL | 2 ... 100 mA |
| Corrente residua | Ir | < 500 µA |
| Display stato elettrico | LED, rosso | |
| Intensità dei campi magnetici alternati | 250 mT | |
| Intensità dei campi magnetici continui | 250 mT |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 100 mA Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive" | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | |||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Xylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | Xylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||
| Connettore | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Peso | 49 g | |||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.