Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB15-30GM55-Z4-C4-300MM-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm allineato
  • Maggiore distanza di commutazione
  • Superficie attiva acciaio inox
  • 2 filli DC
  • Immune al campo di saldatura
  • Rivestimento in scorie di saldatura
  • Cavo fisso con spina a scollegamento rapido

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB15-30GM55-Z4-C4-300MM-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 12,15 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici e non ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0
Fattore di riduzione rCu0
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB6 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef1 Hz
IsteresiH3 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàconduttore de poli
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd< 3 V DC
Corrente di esercizioIL2 ... 100 mA
Corrente residuaIr< 400 µA
Display stato elettricoLED, rosso
Intensità dei campi magnetici alternati 250 mT
Intensità dei campi magnetici continui 250 mT
MTTFd928 a
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Coppia di serraggio≤ 0,6 Nm
Numero di poli3
Cavo
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialePOC
Colorearancio
Numero di nuclei4
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL300 mm
Peso153 g
Dimensioni
Lunghezza55 mm
Diametro30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.