Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

HIACA-UNI-FLK34-FLK34-1M0 HART Connecting Cable

HART Connection Cable, length: 1 m

Panoramica dei principali vantaggi

  • H-System accessory
  • Connection cable between HART Communication Board and Termination Board
  • 34-pin cable
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dati tecnici di HIACA-UNI-FLK34-FLK34-1M0

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection
Device1 x FLK connector (female), 34-pin
Termination board1 x FLK connector (female), 34-pin
Massapprox. 300 g
Cable length1 m
Note generali