Seleziona il tuo paese
NBB8-30GM60-I3 Sensore analogico induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Sensore analogico induttivo
- Uscita 0 ... 20 mA
- montabile allineato









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB8-30GM60-I3
| Tipo di uscita | Uscita di corrente analogica | |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Campo di misura | 3 ... 8 mm | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 15 ... 30 V DC |
| Riproducibilità | 0 ... 200 µm | |
| Tempo di ripristino | 1 ... 10 ms tipico 5 ms | |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 12 mA |
| Tipo di uscita | 0 ... 20 mA | |||||||
| Pendenza della curva caratteristica dell'output | 4 mA / mm | |||||||
| Errore di linearità | ≤ ± 5 % del valore terminale | |||||||
| Resistenza di carico | ≤ 500 Ω | |||||||
| Conduttanza mutua | ||||||||
| ||||||||
| Deriva termica | ≤ ± 0,15 %/K a partire dal valore misurato | |||||||
| Ondulazione residua | ± 125 µA | |||||||
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.