Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN15-30GM60-I3-5M Sensore analogico induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore analogico induttivo
  • Uscita 0 ... 20 mA
  • non incorporab.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN15-30GM60-I3-5M

Tipo di uscitaUscita di corrente analogica
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Campo di misura5 ... 15 mm
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB15 ... 30 V DC
Riproducibilità0 ... 200 µm
Corrente in assenza di caricoI0≤ 12 mA
Tipo di uscita0 ... 20 mA
Pendenza della curva caratteristica dell'output2 mA / mm
Errore di linearità≤ ± 5 % del valore terminale
Resistenza di carico≤ 500 Ω
Conduttanza mutua
0 ... 20 mA≤ 17,5 A/s
20 ... 0 mA≤ 16,4 A/s
Deriva termica≤ ± 0,15 %/K a partire dal valore misurato
Ondulazione residua± 125 µA
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio legato V2A
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6,4 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL5 m
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.