Seleziona il tuo paese
NMB6-12GH50-E2 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 6 mm allineato
- Superficie attiva metallo
- Involucro acciaio inox solidale (V4A; 1.4435)









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NMB6-12GH50-E2
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 6 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile in ST37 / 1.0037 | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 4,86 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 1 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,85 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,5 (0,9 con uno spessore di 2 mm) | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Condizioni di montaggio | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 600 Hz | ||||||||||||
| Isteresi | H | 3 ... 15 tipico 5 % | ||||||||||||
| Protezione da scambio di polarità | sì | |||||||||||||
| Protezione da cortocircuito | sì | |||||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Corrente residua | Ir | ≤ 0,1 mA | ||||||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 40 ms | ||||||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | |||||||||||||
| Pressione statica di esercizio | 80 bar (1160,3 psi) max. |
| MTTFd | 652 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo TPE-S , 2 m | |||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4435 / AISI 316L | |||||||
| Superficie anteriore | Acciaio inox 1.4435 / AISI 316L | |||||||
| Grado di protezione | IP68 / IP69K | |||||||
| Peso | 112 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.