Seleziona il tuo paese
KFD0-CS-Ex1.50P Repeater
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current input/output 4 mA ... 20 mA
- transmitter power supply
- Accuracy 0.1 %
- Reverse polarity protection
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL