Seleziona il tuo paese
NBB15-30GM50-UO-5M Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Forma cilindrica
- 15 mm allineato
- A 2 fili AC/DC









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB15-30GM50-UO-5M
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 15 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | AC/DC | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,45 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,75 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Frequenza di commutazione | f | 30 Hz |
| Isteresi | H | 3 ... 15 % tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | sì | |
| Protezione da cortocircuito | sì | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 8 V |
| Corrente di misura d'esercizio | Ie | 4 ... 500 mA AC/DC |
| Corrente residua | Ir | ≤ 0,8 mA |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| Corrente di misura d'esercizio | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 250 V AC / 300 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 500 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | ||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato | ||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.