Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMN20-18GH50-E2 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 20 mm non allineato
  • Superficie attiva metallo
  • Involucro acciaio inox solidale (V4A; 1.4435)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMN20-18GH50-E2

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn20 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 16,2 mm
Fattore di riduzione rAl 1
Fattore di riduzione rCu0,9
Fattore di riduzione r1.4301 0,3 (0,6 con uno spessore di 2 mm)
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A34 mm (acciaio per l'edilizia)
36 mm (acciaio legato)
20 mm (alluminio)
22 mm (ottone)
B41 mm
C60 mm
F200 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 200 Hz
IsteresiH3 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr≤ 0,1 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 40 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Pressione statica di esercizio60 bar (870,2 psi) max.
MTTFd655 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo TPE-S , 2 m   3 x 0,34 mm2
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4435 / AISI 316L
Superficie anterioreAcciaio inox 1.4435 / AISI 316L
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Peso112 g
Dimensioni
Lunghezza70 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.