Seleziona il tuo paese
NBB8-18GM60-E2-M-340MM-3DT04-Y Sensore induttivo
Serie apparecchiature mobili
Panoramica dei principali vantaggi
- 8 mm allineato
- Maggiore distanza di commutazione
- Ampio intervallo di variazione della temperatura
-40 ... +85 °C - Connettore Deutsch a 3 poli (DT04)
- Irradiati 100 V/m con protezione da campo magnetico
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV