Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

NBB2-12GM60-E2-V1-M-Y310665 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 2 mm allineato
  • Approvazione del tipo E1
  • Campo di temperatura esteso
  • Gamma tensione di esercizio estesa
  • Impermeabile, classe di protezione IP68

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB2-12GM60-E2-V1-M-Y310665

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,35
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,4
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A0 mm
B0 mm
C6 mm
F12 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 65 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1200 Hz
IsteresiH0,02 ... 0,44
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
Resistenza ai sovraccarichisì
Sicurezza contro rottura filosì
Protezione contro induzionesì
Soppressione impulso di attivazionesì
Oscillazione10 %
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
RipetitibilitàR0,1 mm
Corrente di esercizioIL0 ... 300 mA
Corrente residuaIr0,01 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 40 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
MTTFd1640 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
omologazione ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Omologazione E110R-04
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina M12 x 1 , 4 poli
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePPS
Grado di protezioneIP68
Peso20 g
Dimensioni
Lunghezza65 mm
Diametro12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.