Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBN15-F64-E2 Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm non allineato
  • Forma costruttiva piatta
  • Distanza di commutazione regolabile tra 2 mm e 15 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CBN15-F64-E2

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 12,1 mm
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
B15 mm
C30 mm
F45 mm / 60 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Imax ≤ 500 mA
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
RipetitibilitàR≤ 1,5 mm
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIr0 ... 50 µA tipico 5 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd941 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
PotenziometroRegolatore della sensibilità
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado di sporcamento3
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Coppia di serraggio viti custodia≤ 2 Nm
Dimensioni
Altezza12 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza40 mm
IndicazioneProfondità di avvitamento delle viti di alloggiamento, max. 8 mm
Note generali