Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB10-F17-E2-3M-Y296087 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 10 mm allineato
  • A 3 fili DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB10-F17-E2-3M-Y296087

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 8,1 mm
Distanza comando realesr9 ... 11 mm tipico 10 mm
Fattore di riduzione rAl 0,36
Fattore di riduzione rCu0,31
Fattore di riduzione r1.4301 0,67
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 1000 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 6 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,8 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente in assenza di caricoI010 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 1 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1881 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPMMA
Superficie anteriorePMMA
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo3 mm - 0,2 mm
Raggio di curvatura> 12 diametro del cavo x
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL3 m
Dimensioni
Altezza30 mm
Larghezza50 mm
Lunghezza7 mm
Coppia di serraggio0,5 Nm ... 0,6 Nm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.